Le chiocciole esagonali in acciaio offrono una salda presa impedendo al contempo il distacco dovuto al moto o alle vibrazioni. Si serrano facilmente con una normale chiave inglese o con delle pinze. Vengono utilizzate con madreviti in acciaio o in acciaio inox in presenza di basse velocità di rotazione, in caso di controllo manuale, accoppiamento di forza, bloccaggio e ricezione del peso morto.
Per via del materiale in cui sono costruite, trovano impiego nelle applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata, ma hanno bisogno di lubrificazione per evitare che la chiocciola si accorpi alla vite.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come chiocciole in acciaio esagonali con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1338
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Avanzamento per singolo giro | d1 tol 7H | Avanzamento per singolo giro | Direzione filettatura | N. filettature | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,74 € - 16,9855 € | Richiedi il lead time qui |
TR22 x 10
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 10,73 € - 14,306 € | Richiedi il lead time qui |
TR26 x 10
|
36.0
|
26.0
|
10.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 33,06 € - 44,0795 € | Richiedi il lead time qui |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
Destra
|
1.0
|
||
| 6,87 € - 9,1655 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 4
|
27.0
|
18.0
|
4.0
|
Destra
|
1.0
|
||
| 24,09 € - 32,1195 € | Richiedi il lead time qui |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
| 14,99 € - 19,987 € | Richiedi il lead time qui |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
| 9,94 € - 13,248 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 8
|
30.0
|
20.0
|
8.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 9,13 € - 12,1785 € | Richiedi il lead time qui |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
Destra
|
1.0
|
||
| 4,05 € - 5,3935 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
19.0
|
12.0
|
3.0
|
Destra
|
1.0
|
||
| 8,73 € - 11,638 € | Richiedi il lead time qui |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Destra
|
1.0
|
||
| 6,04 € - 8,05 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 8
|
24.0
|
16.0
|
8.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 159,57 € - 187,726 € | Richiedi il lead time qui |
TR50 x 8
|
75.0
|
50.0
|
8.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
| 10,25 € - 13,662 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 8
|
27.0
|
18.0
|
8.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 10,88 € - 14,513 € | Richiedi il lead time qui |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
| 11,70 € - 15,594 € | Richiedi il lead time qui |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Destra
|
1.0
|
||
| 29,75 € - 39,6635 € | Richiedi il lead time qui |
TR36 x 12
|
55.0
|
36.0
|
12.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 8,67 € - 11,5575 € | Richiedi il lead time qui |
TR14 x 3
|
22.0
|
14.0
|
3.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
| 36,53 € - 48,7025 € | Richiedi il lead time qui |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
| 29,72 € - 39,629 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
60.0
|
40.0
|
7.0
|
Destra
|
1.0
|
||
| 200,42 € - 235,7845 € | Richiedi il lead time qui |
TR60 x 9
|
90.0
|
60.0
|
9.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare