Menu Ricerca

Dadi esagonali - PEEK

In produzione

I dadi esagonali realizzati in PEEK offrono un'eccellente resistenza meccanica, chimica e stabilità termica.

Sono ideali per ambienti difficili, dove i dadi in metallo o in plastica potrebbero corrodersi. Il design esagonale consente un'installazione semplice con utensili standard e garantisce un fissaggio sicuro e affidabile in un'ampia gamma di assemblaggi filettati.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C, risultando perfetti per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR2014

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità A/F h1 d1 Acquista
2,9914 € - 3,3238 € Richiedi il lead time qui
17.0
8.0
M10
2,2882 € - 2,5425 € Richiedi il lead time qui
13.0
6.5
M8
1,5403 € - 1,7115 € Richiedi il lead time qui
10.0
5.0
M6
1,038 € - 1,1534 € Richiedi il lead time qui
5.5
2.4
M3
1,3617 € - 1,5131 € Richiedi il lead time qui
8.0
4.0
M5
1,0492 € - 1,1658 € Richiedi il lead time qui
7.0
3.2
M4
Dado esagonale M10 8.0 PEEK Beige

20828516

Fascia di prezzo
3,3238 € - 2,9914 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • h1
    8.0
  • A/F
    17.0
  • Resistenza alla trazione (N)
    116 N/mm
  • Colore
    Beige
Dado esagonale M8 6.5 PEEK Beige

20828509

Fascia di prezzo
2,5425 € - 2,2882 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • h1
    6.5
  • A/F
    13.0
  • Resistenza alla trazione (N)
    116 N/mm
  • Colore
    Beige
Dado esagonale M6 5.0 PEEK Beige

20828493

Fascia di prezzo
1,7115 € - 1,5403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • h1
    5.0
  • A/F
    10.0
  • Resistenza alla trazione (N)
    116 N/mm
  • Colore
    Beige
Dado esagonale M3 2.4 PEEK Beige

20828462

Fascia di prezzo
1,1534 € - 1,038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • h1
    2.4
  • A/F
    5.5
  • Resistenza alla trazione (N)
    116 N/mm
  • Colore
    Beige
Dado esagonale M5 4.0 PEEK Beige

20828486

Fascia di prezzo
1,5131 € - 1,3617 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • h1
    4.0
  • A/F
    8.0
  • Resistenza alla trazione (N)
    116 N/mm
  • Colore
    Beige
Dado esagonale M4 3.2 PEEK Beige

20828479

Fascia di prezzo
1,1658 € - 1,0492 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • h1
    3.2
  • A/F
    7.0
  • Resistenza alla trazione (N)
    116 N/mm
  • Colore
    Beige