Menu Ricerca

Dadi esagonali standard - Plastica

Disponibile

Dispositivo di fissaggio a sei lati con foro filettato interno, normalmente utilizzato insieme a un bullone o a una vite. Può essere fissato in posizione con utensili come chiavi o cricchetti.

Codice Serie: SR1954 ,SR2014

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
84 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Acquista
0,0502 € - 0,0669 € 12494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
Naturale
Nylon 6/6
0,0933 € - 0,1152 € 2275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4-28
Naturale
Nylon 6/6
0,0507 € - 0,0626 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8 x 1.25
Naturale
Nylon 6/6
0,1084 € - 0,1338 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
Naturale
Nylon 6/6
  • di 5
Dado esagonale M4 x 0.7 6.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10325124

Fascia di prezzo
0,0669 € - 0,0502 €

Livelli di giacenza
12494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Distanza tra le estremità
    6.9 mm
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Dado esagonale 1/4-28 0.425 in Nylon 6/6 Naturale

10325452

Fascia di prezzo
0,1152 € - 0,0933 €

Livelli di giacenza
2275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/4-28
  • Distanza tra le estremità
    10.8 mm
  • Altezza totale
    6 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Dado esagonale M8 x 1.25 12.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10325155

Fascia di prezzo
0,0626 € - 0,0507 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Distanza tra le estremità
    12.9 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Dado esagonale M3.5 x 0.6 6.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10325117

Fascia di prezzo
0,1338 € - 0,1084 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Distanza tra le estremità
    6.9 mm
  • Altezza totale
    2.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6