Menu Ricerca

Dadi filettati a spinta - Dado per perni filettati

Disponibile

I dadi con fissaggio a spinta vengono applicati a pressione su un perno filettato. Per l'installazione, premere fino alla posizione desiderata, quindi bloccare con una rotazione a 180.

Codice Serie: SR2305

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Diametro esterno Altezza totale Acquista
10215289 0,1116 € - 0,1448 € 3066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.9 mm
8.2 mm
4.2 mm
0,1177 € - 0,1609 € Richiedi il lead time qui
M4
8.0 mm
9.6 mm
4.8 mm
0,1462 € - 0,1582 € 25039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.0 mm
12.0 mm
5.8 mm
0,1609 € - 0,173 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.7 mm
15.0 mm
6.9 mm
Dado a inserimento rapido M3 6.9 mm PA66 Nero

10215289

Fascia di prezzo
0,1448 € - 0,1116 €

Livelli di giacenza
3066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    6.9 mm
  • Diametro esterno
    8.2 mm
  • Altezza totale
    4.2 mm
  • Altezza sporgenza
    2.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
Dado a inserimento rapido M4 8.0 mm PA66 Nero

10215296

Fascia di prezzo
0,1609 € - 0,1177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Diametro esterno
    9.6 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Altezza sporgenza
    2.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
Dado a inserimento rapido M5 10.0 mm PA66 Nero

10215302

Fascia di prezzo
0,1582 € - 0,1462 €

Livelli di giacenza
25039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Altezza totale
    5.8 mm
  • Altezza sporgenza
    2.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
Dado a inserimento rapido M6 12.7 mm PA66 Nero

10215319

Fascia di prezzo
0,173 € - 0,1609 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    12.7 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Altezza totale
    6.9 mm
  • Altezza sporgenza
    2.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6