Menu Ricerca

Dadi flangiati di bronzo

Disponibile

Le chiocciole flangiate in bronzo sono un elemento importante dei sistemi di madreviti, ampiamente utilizzate nei sistemi di movimento lineare. Sono destinate ad applicazioni manuali e motorizzate a basse velocità di rotazione in presenza di carichi, e presentano una superficie liscia che riduce l'usura della madrevite.

Sono estremamente resistenti e sono dotate di un elemento autolubrificante. Il bronzo garantisce prestazioni affidabili, rendendo queste chiocciole una delle scelte più popolari per i sistemi a madrevite.

Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come chiocciole in bronzo flangiate con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.

  • Le chiocciole flangiate in bronzo sono un elemento importante dei sistemi a madrevite
  • Per applicazioni manuali o motorizzate a basse velocità di rotazione in presenza di carichi.
  • Disponibili come chiocciole flangiate in bronzo con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Bronzo Codice Serie: SRL1331, SRL1332

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
78 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 Dimensioni filettatura d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 N. filettature d3 tol. h11 Acquista
Richiedi il lead time qui
60.0
TR36 x 12
36.0
16.0
80.0
2.0
115.0
Richiedi il lead time qui
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
Richiedi il lead time qui
26.0
TR20 x 4
20.0
11.0
38.0
1.0
62.0
Richiedi il lead time qui
60.0
TR36 x 6
36.0
20.0
80.0
1.0
115.0
Richiedi il lead time qui
24.0
TR16 x 4
16.0
10.0
30.0
1.0
52.0
Richiedi il lead time qui
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
Richiedi il lead time qui
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
Richiedi il lead time qui
46.0
TR28 x 5
28.0
14.0
38.0
1.0
62.0
Richiedi il lead time qui
54.0
TR32 x 6
32.0
16.0
45.0
1.0
70.0
Richiedi il lead time qui
46.0
TR30 x12
30.0
14.0
38.0
2.0
62.0
Richiedi il lead time qui
44.0
TR24 x 5
24.0
12.0
32.0
1.0
55.0
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0
TR16 x 8
16.0
12.0
28.0
2.0
48.0
Richiedi il lead time qui
44.0
TR20 x 4
20.0
12.0
32.0
1.0
55.0
Richiedi il lead time qui
44.0
TR24 x 5
24.0
12.0
32.0
1.0
55.0
Richiedi il lead time qui
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
Richiedi il lead time qui
48.0
TR30 x 6
30.0
15.0
58.0
1.0
90.0
Richiedi il lead time qui
33.0
TR24 x 5
24.0
13.0
50.0
1.0
77.0
Richiedi il lead time qui
44.0
TR24 x10
24.0
12.0
32.0
2.0
55.0
Richiedi il lead time qui
54.0
TR36 x 12
36.0
16.0
45.0
2.0
70.0
Richiedi il lead time qui
20.0
TR12 x 6
12.0
7.0
24.0
2.0
42.0
  • di 4
Dado flangiato TR36 x 12 60.0 Bronzo

20147273


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 12
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    12.0
  • Direzione filettatura
    Destra
Dado flangiato TR40 x 7 65.0 Bronzo

20147310


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • Direzione filettatura
    Destra
Dado flangiato TR20 x 4 26.0 Bronzo

20147198


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • Direzione filettatura
    Sinistra
Dado flangiato TR36 x 6 60.0 Bronzo

20147280


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • Direzione filettatura
    Destra
Dado flangiato TR16 x 4 24.0 Bronzo

20147150


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • Direzione filettatura
    Destra
Dado flangiato TR44 x 7 66.0 Bronzo

20147013


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • Direzione filettatura
    Sinistra
Dado flangiato TR36 x 6 54.0 Bronzo

20146955


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • Direzione filettatura
    Destra
Dado flangiato TR28 x 5 46.0 Bronzo

20146863


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR28 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • Direzione filettatura
    Destra
Dado flangiato TR32 x 6 54.0 Bronzo

20146931


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • Direzione filettatura
    Sinistra
Dado flangiato TR30 x12 46.0 Bronzo

20146887


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x12
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • Direzione filettatura
    Destra
Dado flangiato TR24 x 5 44.0 Bronzo

20146818


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • Direzione filettatura
    Destra
Dado flangiato TR16 x 8 35.0 Bronzo

20146702


Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 8
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • Direzione filettatura
    Destra
Dado flangiato TR20 x 4 44.0 Bronzo

20146740


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • Direzione filettatura
    Destra
Dado flangiato TR24 x 5 44.0 Bronzo

20146825


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • Direzione filettatura
    Sinistra
Dado flangiato TR30 x 6 46.0 Bronzo

20146900


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • Direzione filettatura
    Sinistra
Dado flangiato TR30 x 6 48.0 Bronzo

20147259


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • Direzione filettatura
    Destra
Dado flangiato TR24 x 5 33.0 Bronzo

20147235


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • Direzione filettatura
    Sinistra
Dado flangiato TR24 x10 44.0 Bronzo

20146801


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x10
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • Direzione filettatura
    Destra
Dado flangiato TR36 x 12 54.0 Bronzo

20146948


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 12
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    12.0
  • Direzione filettatura
    Destra
Dado flangiato TR12 x 6 20.0 Bronzo

20147129


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 6
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • Direzione filettatura
    Destra