Menu Ricerca

Dadi flangiati - Metallo

Disponibile

Il dado a flangia è un dado esagonale con una flangia alla base, che agisce da rondella integrata. Questa distribuisce il carico ed evita danni al componente, riducendo nel contempo il rischio che il dado si allenti nell'applicazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro flangia Dimensioni filettatura Materiale Altezza totale Acquista
0,0567 € - 0,0791 € 14269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Acciaio
4.6 mm
0,0268 € - 0,0268 € 3447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Acciaio
5.0 mm
0,0689 € - 0,0961 € Richiedi il lead time qui
M6
Acciaio
6.0 mm
0,058 € - 0,0808 € 1995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
4.0 mm
Dado a rondella M4 7.0 mm Acciaio Naturale

10240533

Fascia di prezzo
0,0791 € - 0,0567 €

Livelli di giacenza
14269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Superficie di contatto
    Flat
  • Materiale
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Dado a rondella M5 8.0 mm Acciaio Naturale

10240540

Fascia di prezzo
0,0268 € - 0,0268 €

Livelli di giacenza
3447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Superficie di contatto
    Flat
  • Materiale
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Dado a rondella M6 10.0 mm Acciaio Naturale

10240557

Fascia di prezzo
0,0961 € - 0,0689 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Superficie di contatto
    Flat
  • Materiale
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Dado a rondella M3 5.5 mm Acciaio Naturale

10240526

Fascia di prezzo
0,0808 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
1995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Superficie di contatto
    Flat
  • Materiale
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato