In questa gamma in cui sono utilizzati insieme alle madreviti, troverete una vasta serie di dadi quadrati per soddisfare ogni esigenza: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come dadi quadrati con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato.In questa gamma troverete: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
Materiale: Acciaio, Bronzo, Ottone Codice Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | Materiale | h1 & w1 | Direzione filettatura | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,7248 € - 18,2942 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 8
|
18.0
|
Acciaio
|
30.0
|
Destra
|
8.0
|
||
| 28,4438 € - 37,925 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
Ottone
|
30.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 26,1888 € - 34,9218 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
Ottone
|
30.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 35,629 € - 47,5036 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
Acciaio
|
40.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 20,1515 € - 26,8653 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
12.0
|
Ottone
|
25.0
|
Destra
|
3.0
|
||
| 30,4733 € - 40,6315 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 4
|
18.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 24,313 € - 32,4156 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 45,6228 € - 60,8353 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 6
|
30.0
|
Acciaio
|
50.0
|
Destra
|
6.0
|
||
| 44,69 € - 59,5858 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
40.0
|
Acciaio
|
60.0
|
Sinistra
|
7.0
|
||
| 13,0893 € - 17,4573 € | Richiedi il lead time qui |
TR22 x 5
|
22.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Sinistra
|
5.0
|
||
| 136,7555 € - 151,946 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
40.0
|
Ottone
|
60.0
|
Sinistra
|
7.0
|
||
| 67,363 € - 89,8208 € | Richiedi il lead time qui |
TR44 x 7
|
44.0
|
Acciaio
|
65.0
|
Sinistra
|
7.0
|
||
| 13,079 € - 17,4337 € | Richiedi il lead time qui |
TR26 x 5
|
26.0
|
Acciaio
|
40.0
|
Sinistra
|
5.0
|
||
| 50,2045 € - 66,9412 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 6
|
30.0
|
Acciaio
|
50.0
|
Sinistra
|
6.0
|
||
| 135,9663 € - 159,9615 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 6
|
30.0
|
Bronzo
|
50.0
|
Sinistra
|
6.0
|
||
| 4,3973 € - 5,8584 € | Richiedi il lead time qui |
TR10 x 2
|
10.0
|
Acciaio
|
17.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 14,76 € - 19,6733 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 8
|
20.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Destra
|
8.0
|
||
| 17,5378 € - 23,3864 € | Richiedi il lead time qui |
TR28 x 5
|
28.0
|
Acciaio
|
45.0
|
Sinistra
|
5.0
|
||
| 7,749 € - 10,3259 € | Richiedi il lead time qui |
TR14 x 3
|
14.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Sinistra
|
3.0
|
||
| 12,8843 € - 17,1744 € | Richiedi il lead time qui |
TR14 x 6
|
14.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Destra
|
6.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare