Menu Ricerca

Dadi zigrinati - Rotondi/Plastica

Disponibile

Un dado con una superficie esterna zigrinata che consente un'installazione e una rimozione rapida senza l'uso di utensili.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
25 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Diametro esterno Materiale (nome esteso) Altezza totale Acquista
0,1561 € - 0,286 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Bianco
15.5 mm
Poliammide 6/6
6.0 mm
0,2017 € - 0,3675 € 1531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Bianco
19.0 mm
Poliammide 6/6
7.7 mm
0,2017 € - 0,3675 € 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Bianco
19.0 mm
Poliammide 6/6
7.7 mm
0,1879 € - 0,344 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Bianco
15.2 mm
Poliammide 6/6
8.0 mm
0,3385 € - 0,5499 € 1392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
13.0 mm
30% fibra di vetro
6.0 mm
  • di 2
Dado zigrinato M4 15.5 mm 6.0 mm PA Bianco

10328408

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro esterno
    15.5 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Dado zigrinato M6 19.0 mm 7.7 mm PA Bianco

10328446

Fascia di prezzo
0,3675 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
1531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    7.7 mm
  • Diametro esterno
    19.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Dado zigrinato M5 19.0 mm 7.7 mm PA Bianco

10328422

Fascia di prezzo
0,3675 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza totale
    7.7 mm
  • Diametro esterno
    19.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Dado zigrinato M4 15.2 mm 8.0 mm PA Bianco

10328392

Fascia di prezzo
0,344 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro esterno
    15.2 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Dado zigrinato M6 13.0 mm 6.0 mm PA Nero

10089293

Fascia di prezzo
0,5499 € - 0,3385 €

Livelli di giacenza
1392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    30% fibra di vetro