Il dado a flangia è un dado esagonale con una flangia alla base, che agisce da rondella integrata. Questa distribuisce il carico ed evita danni al componente, riducendo nel contempo il rischio che il dado si allenti nell'applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1077 € - 0,1261 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
0,1077 € - 0,1261 € | 8189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,6674 € - 1,3085 € | 4320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1238 € - 0,1451 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,1381 € - 0,1381 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1699 € - 0,1796 € | 12445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
0,1478 € - 0,1561 € | 3792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2128 € - 0,2238 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10242728 | 0,1602 € - 0,1671 € | 22192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
0,1906 € - 0,2003 € | 1303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,107 € - 0,1283 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.25
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,08 € - 0,0988 € | 1025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
0,5674 € - 0,7005 € | 1248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32 x 1.5
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,1242 € - 0,1534 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0807 € - 0,0987 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
0,404 € - 0,4988 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 1.5
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
0,3914 € - 0,4832 € | 1208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 2.0
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
10179703 | 0,2528 € - 0,3121 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.75
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
0,2844 € - 0,342 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0736 € - 0,0909 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare