Menu Ricerca

Dado esagonale flangiato - Plastica

Disponibile

Il dado a flangia è un dado esagonale con una flangia alla base, che agisce da rondella integrata. Questa distribuisce il carico ed evita danni al componente, riducendo nel contempo il rischio che il dado si allenti nell'applicazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Altezza totale Acquista
0,6774 € - 2,0354 € 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25 x 1.5
9.0 mm
0,2572 € - 0,3176 € 1945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20 x 1.5
8.0 mm
2,349 € - 3,1089 € 944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
15.8 mm
0,7807 € - 0,7807 € 2545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
23.7 mm
15.8 mm
0,3247 € - 0,3247 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1.5
16.0 mm
9.5 mm
0,6231 € - 0,6231 € 6953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
18.7 mm
14.4 mm
  • di 2
Dado esagonale flangiato M25 27.9 mm Nylon Naturale

10179741

Fascia di prezzo
2,0354 € - 0,6774 €

Livelli di giacenza
214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M25 x 1.5
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Stile dado
    Esagonale
Dado esagonale flangiato M20 22.9 mm Nylon Naturale

10179734

Fascia di prezzo
0,3176 € - 0,2572 €

Livelli di giacenza
1945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Stile dado
    Esagonale
Dado a rondella M16 23.7 mm Nylon Naturale

10400517

Fascia di prezzo
3,1089 € - 2,349 €

Livelli di giacenza
944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Altezza totale
    15.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Stile dado
    Esagonale
Dado a rondella M16 Naturale Nylon

10203576

Fascia di prezzo
0,7807 € - 0,7807 €

Livelli di giacenza
2545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Distanza tra le estremità
    23.7 mm
  • Altezza totale
    15.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado a rondella M10 x 1.5 22.0 mm 9.5 mm Naturale Nylon

10338100

Fascia di prezzo
0,3247 € - 0,3247 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Distanza tra le estremità
    16.0 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado a rondella M12 Naturale Nylon

10338094

Fascia di prezzo
0,6231 € - 0,6231 €

Livelli di giacenza
6953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Distanza tra le estremità
    18.7 mm
  • Altezza totale
    14.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale