Questi dischi adesivi in gomma nera sono adatti a superfici lisce e asciutte. Sono antiscivolo e non lasciano segni una volta rimossi.
Codice Serie: SR1577
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Quantità per pad | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1912 € - 0,1912 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,5976 € - 0,5976 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,905 € - 0,905 € | 1997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 10268667 | 0,245 € - 0,245 € | 8915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
| 0,2365 € - 0,2365 € | 20694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare