Menu Ricerca

Dischi adesivi trasparenti

Disponibile

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Colore: Trasparente Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Rimovibilità Dimensioni complessive Acquista
0,0169 € - 0,0188 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Permanente
15,622 € - 17,3577 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Permanente
0,0154 € - 0,0171 € Richiedi il lead time qui
Rimovibili
16,9117 € - 18,7908 € Richiedi il lead time qui
Permanente
11,6078 € - 12,8976 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rimovibili
16,4022 € - 18,2246 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rimovibili
10,8751 € - 11,9626 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Permanente
11,4862 € - 12,7624 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Permanente
Disco adesivo Permanent 34.0 mm Trasparente

10390733

Fascia di prezzo
0,0188 € - 0,0169 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Formato
    In rotolo
  • Rimovibilità
    Permanente
  • Quantità
    2000
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    30.4746 GBP
Disco adesivo Removable 25.0 mm Trasparente

10390719

Fascia di prezzo
17,3577 € - 15,622 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Formato
    In rotolo
  • Rimovibilità
    Permanente
  • Quantità
    2000
  • Codice doganale
    3919108025
Disco adesivo Removable 25.0 mm Trasparente

10390696

Fascia di prezzo
0,0171 € - 0,0154 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Formato
    In rotolo
  • Rimovibilità
    Rimovibili
  • Quantità
    2000
  • Codice doganale
    3919108025
Disco adesivo Permanent Preforato 34.0 mm Trasparente

10390740

Fascia di prezzo
18,7908 € - 16,9117 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Formato
    In rotolo
  • Rimovibilità
    Permanente
  • Quantità
    2000
  • Codice doganale
    3919108025
Disco adesivo Removable 18.0 mm Trasparente

10390672

Fascia di prezzo
12,8976 € - 11,6078 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Formato
    In rotolo
  • Rimovibilità
    Rimovibili
  • Quantità
    2000
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    30.4746 GBP
Disco adesivo Permanent 25.0 mm Trasparente

10390702

Fascia di prezzo
18,2246 € - 16,4022 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Formato
    In rotolo
  • Rimovibilità
    Rimovibili
  • Quantità
    2000
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    30.4746 GBP
Disco adesivo Permanent Preforato 25.0 mm Trasparente

10390726

Fascia di prezzo
11,9626 € - 10,8751 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Formato
    In rotolo
  • Rimovibilità
    Permanente
  • Quantità
    2000
  • Codice doganale
    3919108025
Disco adesivo Permanent 18.0 mm Trasparente

10390689

Fascia di prezzo
12,7624 € - 11,4862 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Formato
    In rotolo
  • Rimovibilità
    Permanente
  • Quantità
    2000
  • Codice doganale
    3919108025