Menu Ricerca

Distanziale con innesto a scatto

Disponibile

Questi distanziali a scatto sono progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.

Codice Serie: SR6431

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza testa bloccante Diametro foro Spessore pannello Lunghezza distanziale Acquista
0,2128 € - 0,3924 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,1619 € - 0,1799 € 1863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,0435 € - 0,0435 € 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,2031 € - 0,3772 € 2108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,0639 € - 0,0639 € 6140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,2208 € - 0,2587 € 6376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1962 € - 0,362 € 5668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,069 € - 0,069 € 18396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1906 € - 0,3551 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
0,0494 € - 0,0494 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,2155 € - 0,3993 € 12638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,3012 € - 0,3261 € 103117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2501 € - 0,286 € 7031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1962 € - 0,362 € 5918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2051 € - 0,2279 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,3012 € - 0,3261 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,3012 € - 0,3261 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,3012 € - 0,3261 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,3012 € - 0,3261 € 587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,3012 € - 0,3261 € 1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
  • di 3
Supporto chiusura a scatto 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184653

Fascia di prezzo
0,3924 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.8 mm
Supporto per scheda elettronica 15.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022481

Fascia di prezzo
0,1799 € - 0,1619 €

Livelli di giacenza
1863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184530

Fascia di prezzo
0,0435 € - 0,0435 €

Livelli di giacenza
65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184615

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
2108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184738

Fascia di prezzo
0,0639 € - 0,0639 €

Livelli di giacenza
6140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.5 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381526

Fascia di prezzo
0,2587 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
6376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184592

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
5668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184776

Fascia di prezzo
0,069 € - 0,069 €

Livelli di giacenza
18396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    3.6 mm
Supporto chiusura a scatto 2.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184691

Fascia di prezzo
0,3551 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.2 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
Supporto chiusura a scatto 1.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184561

Fascia di prezzo
0,0494 € - 0,0494 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.2 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184509

Fascia di prezzo
0,3993 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
12638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022559

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
103117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022511

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,2501 €

Livelli di giacenza
7031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184578

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
5918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.2 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022566

Fascia di prezzo
0,2279 € - 0,2051 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022498

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022610

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022597

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022535

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022573

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm