Menu Ricerca

Distanziale montaggio a vite

Disponibile

Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.

Codice Serie: SR2787

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
206 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Distanza tra le estremità Intervallo spessore pannello A Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Tipo Acquista
0,3087 € - 0,3257 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M3
40.0 mm
Femmina
0,2138 € - 0,2374 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,2506 € - 0,279 € 45090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Femmina
0,2138 € - 0,2374 € 10790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,4054 € - 0,4221 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Femmina
0,2138 € - 0,2374 € 10302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Femmina
0,1228 € - 0,1517 € 5025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,1413 € - 0,1744 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
0,3679 € - 0,3874 € 13321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
45.0 mm
0,2263 € - 0,2513 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,3485 € - 0,3679 € 1012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Femmina
0,4532 € - 0,4772 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Femmina
0,4135 € - 0,4305 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Femmina
0,1888 € - 0,211 € 1480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
9.0 mm
Femmina
0,1228 € - 0,1517 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
22.2 mm
0,194 € - 0,2152 € 5005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,1888 € - 0,211 € 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
6.0 mm
Femmina
0,2506 € - 0,279 € 1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Femmina
0,3346 € - 0,3513 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Femmina
0,2308 € - 0,2563 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Femmina
  • di 11
Supporto chiusura a scatto M3 40.0 mm Nero Nylon

10174609

Fascia di prezzo
0,3257 € - 0,3087 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto 15.0 mm Nero Nylon 6/6

10174562

Fascia di prezzo
0,2374 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Nero
Supporto chiusura a scatto M3 25.0 mm Nero Nylon

10174852

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
45090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm Nero Nylon 6/6

10174920

Fascia di prezzo
0,2374 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
10790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Nero
Supporto chiusura a scatto M3 60.0 mm Nero Nylon

10174661

Fascia di prezzo
0,4221 € - 0,4054 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 7.0 mm Nero Nylon

10174524

Fascia di prezzo
0,2374 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
10302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto 35.7 mm Naturale Nylon 6/6

10035634

Fascia di prezzo
0,1517 € - 0,1228 €

Livelli di giacenza
5025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Naturale
N/A 19.1 mm (L) Female Thread

10035559

Fascia di prezzo
0,1744 € - 0,1413 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Naturale
Supporto chiusura a scatto 45.0 mm Nero Nylon 6/6

10174739

Fascia di prezzo
0,3874 € - 0,3679 €

Livelli di giacenza
13321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Nero
Supporto chiusura a scatto 15.0 mm Nero Nylon 6/6

10174821

Fascia di prezzo
0,2513 € - 0,2263 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Nero
Supporto chiusura a scatto M3 30.0 mm Nero Nylon

10174463

Fascia di prezzo
0,3679 € - 0,3485 €

Livelli di giacenza
1012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 55.0 mm Nero Nylon

10174500

Fascia di prezzo
0,4772 € - 0,4532 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 55.0 mm Nero Nylon

10174647

Fascia di prezzo
0,4305 € - 0,4135 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 9.0 mm Nero Nylon

10174791

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1888 €

Livelli di giacenza
1480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm Naturale Nylon 6/6

10035566

Fascia di prezzo
0,1517 € - 0,1228 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Naturale
Supporto chiusura a scatto 12.0 mm Nero Nylon 6/6

10430545

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,194 €

Livelli di giacenza
5005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Nero
Supporto chiusura a scatto M4 6.0 mm Nero Nylon 6/6

10321881

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1888 €

Livelli di giacenza
5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
Supporto chiusura a scatto M3 30.0 mm Nero Nylon

10174593

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 50.0 mm Nero Nylon

10321898

Fascia di prezzo
0,3513 € - 0,3346 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 20.0 mm Nero Nylon

10174951

Fascia di prezzo
0,2563 € - 0,2308 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto