Menu Ricerca

Distanziale montaggio a vite

Disponibile

Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.

Codice Serie: SR2787

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
206 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Distanza tra le estremità Intervallo spessore pannello A Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Tipo Acquista
0,0265 € - 0,0476 € Richiedi il lead time qui
M6
9.5 mm
Femmina
0,4684 € - 0,7613 € 5266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5292 € - 0,8608 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2086 € - 0,2316 € 18037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
6.0 mm
Femmina
0,2844 € - 0,298 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
30.0 mm
Femmina/Maschio
0,5292 € - 0,8608 € 1965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2086 € - 0,2316 € 45194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
15.0 mm
Femmina
0,4684 € - 0,7613 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,1774 € - 0,1977 € 24922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
18.0 mm
Femmina/Maschio
0,5623 € - 0,9133 € 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,277 € - 0,2894 € 6490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M3
8.0 mm
Femmina
0,829 € - 0,8456 € 9564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
Femmina/Maschio
1,0004 € - 1,0004 € 6659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
M4
30.0 mm
Femmina
0,5623 € - 0,9133 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,1178 € - 1,1385 € 11857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
M5
40.0 mm
Femmina/Maschio
0,9257 € - 0,9423 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
6.0 mm
M3
15.0 mm
Femmina
0,2252 € - 0,2501 € 48866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Femmina
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,7848 € - 1,2394 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,1178 € - 1,1385 € 569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M4
35.0 mm
Femmina/Maschio
  • di 11
Supporto chiusura a scatto M6 9.5 mm Naturale PA

10113363

Fascia di prezzo
0,0476 € - 0,0265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Colore
    Naturale
Supporto chiusura a scatto M4 10.0 mm Nero Nylon

10370513

Fascia di prezzo
0,7613 € - 0,4684 €

Livelli di giacenza
5266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 8.0 mm Nero Nylon

10370339

Fascia di prezzo
0,8608 € - 0,5292 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 6.0 mm Nero Nylon

10206263

Fascia di prezzo
0,2316 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
18037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Distanziale maschio femmina M3 30.0 mm Nero PA

10339763

Fascia di prezzo
0,298 € - 0,2844 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
Supporto chiusura a scatto M3 10.0 mm Nero Nylon

10370353

Fascia di prezzo
0,8608 € - 0,5292 €

Livelli di giacenza
1965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 15.0 mm Nero Nylon

10206256

Fascia di prezzo
0,2316 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
45194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 8.0 mm Nero Nylon

10370506

Fascia di prezzo
0,7613 € - 0,4684 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Distanziale maschio femmina M3 18.0 mm Nero PA

10206379

Fascia di prezzo
0,1977 € - 0,1774 €

Livelli di giacenza
24922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Supporto chiusura a scatto M3 18.0 mm Nero Nylon

10370421

Fascia di prezzo
0,9133 € - 0,5623 €

Livelli di giacenza
194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 8.0 mm Nero Nylon

10206232

Fascia di prezzo
0,2894 € - 0,277 €

Livelli di giacenza
6490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Distanziale maschio femmina M2.5 8.0 mm Nero Nylon 6/6

10206362

Fascia di prezzo
0,8456 € - 0,829 €

Livelli di giacenza
9564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Male Thread
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
Supporto chiusura a scatto M4 30.0 mm Nero Nylon

10206423

Fascia di prezzo
1,0004 € - 1,0004 €

Livelli di giacenza
6659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 18.0 mm Nero Nylon

10370414

Fascia di prezzo
0,9133 € - 0,5623 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Distanziale maschio femmina M5 40.0 mm Nero PA

10206409

Fascia di prezzo
1,1385 € - 1,1178 €

Livelli di giacenza
11857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Supporto chiusura a scatto M3 15.0 mm Nero Nylon

10206416

Fascia di prezzo
0,9423 € - 0,9257 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 10.0 mm Nero Nylon

10206133

Fascia di prezzo
0,2501 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
48866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 12.0 mm Nero Nylon

10370520


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 35.0 mm Nero Nylon

10370568

Fascia di prezzo
1,2394 € - 0,7848 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Distanziale maschio femmina M4 35.0 mm Nero PA

10206393

Fascia di prezzo
1,1385 € - 1,1178 €

Livelli di giacenza
569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina