Menu Ricerca

Distanziale montaggio a vite

Disponibile

Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.

Codice Serie: SR2787

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
206 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Distanza tra le estremità Intervallo spessore pannello A Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Tipo Acquista
0,5278 € - 0,9257 € 5080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M4
15.0 mm
Femmina/Maschio
0,4988 € - 0,8719 € 3993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
15.0 mm
Femmina/Maschio
0,2286 € - 0,2616 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,3951 € - 0,3951 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Femmina
0,1547 € - 0,2307 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Femmina
0,1758 € - 0,195 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,2128 € - 0,3951 € 4880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
M4
12.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,4587 € - 0,7986 € 5426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
10.0 mm
Femmina/Maschio
0,4159 € - 0,438 € 10834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
M3
18.0 mm
Femmina/Maschio
0,6287 € - 0,6632 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
M3
30.0 mm
Femmina/Maschio
0,5292 € - 0,8608 € 1781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
12.0 mm
Femmina/Maschio
0,5623 € - 0,9133 € 5491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M4
8.0 mm
Femmina/Maschio
0,7475 € - 1,1759 € 687 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M4
35.0 mm
Femmina/Maschio
0,5292 € - 0,8608 € 10386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
18.0 mm
Femmina/Maschio
0,7489 € - 1,18 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
M3
25.0 mm
Femmina/Maschio
0,5292 € - 0,8608 € 4509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
16.0 mm
Femmina/Maschio
0,5292 € - 0,8608 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
M3
15.0 mm
Femmina/Maschio
0,4863 € - 0,7876 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
8.0 mm
Femmina/Maschio
0,4863 € - 0,7876 € 3704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
6.0 mm
Femmina/Maschio
0,6107 € - 0,9617 € 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M4
25.0 mm
Femmina/Maschio
  • di 11
Distanziale maschio femmina M4 15.0 mm Nero PA

10306765

Fascia di prezzo
0,9257 € - 0,5278 €

Livelli di giacenza
5080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M3 15.0 mm Nero PA

10306864

Fascia di prezzo
0,8719 € - 0,4988 €

Livelli di giacenza
3993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Supporto chiusura a scatto #6-32 19.1 mm Naturale Nylon 6/6

10487532

Fascia di prezzo
0,2616 € - 0,2286 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
Supporto chiusura a scatto M3.5 3.6 mm Naturale PA

10641545

Fascia di prezzo
0,3951 € - 0,3951 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    6.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.6 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
Supporto chiusura a scatto M3.5 3.6 mm Naturale PA

10113332

Fascia di prezzo
0,2307 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.6 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
Supporto chiusura a scatto M3 10.0 mm Nero Nylon

10562314

Fascia di prezzo
0,195 € - 0,1758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 12.0 mm Nero Nylon

10306741

Fascia di prezzo
0,3951 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
4880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diametro foro
    6.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Distanziale maschio femmina M3 10.0 mm Nero PA

10306697

Fascia di prezzo
0,7986 € - 0,4587 €

Livelli di giacenza
5426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M3 18.0 mm Naturale PA

10371060

Fascia di prezzo
0,438 € - 0,4159 €

Livelli di giacenza
10834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Diametro foro
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.1 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
Distanziale maschio femmina M3 30.0 mm Naturale PA

10371077

Fascia di prezzo
0,6632 € - 0,6287 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Diametro foro
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
Distanziale maschio femmina M3 12.0 mm Nero PA

10132579

Fascia di prezzo
0,8608 € - 0,5292 €

Livelli di giacenza
1781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M4 8.0 mm Nero PA

10132678

Fascia di prezzo
0,9133 € - 0,5623 €

Livelli di giacenza
5491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M4 35.0 mm Nero PA

10132753

Fascia di prezzo
1,1759 € - 0,7475 €

Livelli di giacenza
687 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M3 18.0 mm Nero PA

10132609

Fascia di prezzo
0,8608 € - 0,5292 €

Livelli di giacenza
10386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M3 25.0 mm Nero PA

10132623

Fascia di prezzo
1,18 € - 0,7489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M3 16.0 mm Nero PA

10132593

Fascia di prezzo
0,8608 € - 0,5292 €

Livelli di giacenza
4509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M3 15.0 mm Nero PA

10132586

Fascia di prezzo
0,8608 € - 0,5292 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M3 8.0 mm Nero PA

10132555

Fascia di prezzo
0,7876 € - 0,4863 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M3 6.0 mm Nero PA

10132548

Fascia di prezzo
0,7876 € - 0,4863 €

Livelli di giacenza
3704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M4 25.0 mm Nero PA

10132739

Fascia di prezzo
0,9617 € - 0,6107 €

Livelli di giacenza
6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina