Menu Ricerca

Distanziale montaggio a vite

Disponibile

Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.

Codice Serie: SR2787

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
206 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Distanza tra le estremità Intervallo spessore pannello A Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Tipo Acquista
0,3951 € - 0,3951 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Femmina
0,4587 € - 0,7986 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
8.0 mm
Femmina/Maschio
0,3495 € - 0,6093 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M4
25.0 mm
Femmina/Maschio
0,1547 € - 0,2307 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Femmina
0,4988 € - 0,8719 € 4493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
15.0 mm
Femmina/Maschio
0,5278 € - 0,9257 € 2169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M4
12.0 mm
Femmina/Maschio
0,5278 € - 0,9257 € 3035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M4
10.0 mm
Femmina/Maschio
0,7005 € - 0,9589 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
12.0 mm
Femmina/Maschio
0,4988 € - 0,8719 € 1853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
20.0 mm
Femmina/Maschio
0,5278 € - 0,9257 € 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M4
15.0 mm
Femmina/Maschio
0,7323 € - 1,0073 € 604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M4
30.0 mm
Femmina/Maschio
0,6287 € - 0,6632 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
M3
30.0 mm
Femmina/Maschio
0,2128 € - 0,3951 € 4880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
M4
12.0 mm
Femmina
0,4587 € - 0,7986 € 5926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
10.0 mm
Femmina/Maschio
0,1758 € - 0,195 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Femmina
0,4159 € - 0,438 € 10834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
M3
18.0 mm
Femmina/Maschio
0,34 € - 0,3589 € 1012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Femmina
0,2086 € - 0,2316 € 4042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
M3
8.0 mm
Femmina
0,3661 € - 0,3855 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Femmina
0,1893 € - 0,21 € 8005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
12.0 mm
Femmina
  • di 11
Supporto chiusura a scatto M3.5 3.6 mm Naturale PA

10641545

Fascia di prezzo
0,3951 € - 0,3951 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    6.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.6 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
Distanziale maschio femmina M3 8.0 mm Nero PA

10306758

Fascia di prezzo
0,7986 € - 0,4587 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M4 25.0 mm Nero PA

10306727

Fascia di prezzo
0,6093 € - 0,3495 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Supporto chiusura a scatto M3.5 3.6 mm Naturale PA

10113332

Fascia di prezzo
0,2307 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.6 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
Distanziale maschio femmina M3 15.0 mm Nero PA

10306864

Fascia di prezzo
0,8719 € - 0,4988 €

Livelli di giacenza
4493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M4 12.0 mm Nero Nylon

10306857

Fascia di prezzo
0,9257 € - 0,5278 €

Livelli di giacenza
2169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M4 10.0 mm Nero PA

10306703

Fascia di prezzo
0,9257 € - 0,5278 €

Livelli di giacenza
3035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M3 12.0 mm Nero PA

10306789

Fascia di prezzo
0,9589 € - 0,7005 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M3 20.0 mm Nero PA

10306871

Fascia di prezzo
0,8719 € - 0,4988 €

Livelli di giacenza
1853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M4 15.0 mm Nero PA

10306765

Fascia di prezzo
0,9257 € - 0,5278 €

Livelli di giacenza
1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M4 30.0 mm Nero PA

10306710

Fascia di prezzo
1,0073 € - 0,7323 €

Livelli di giacenza
604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M3 30.0 mm Naturale PA

10371077

Fascia di prezzo
0,6632 € - 0,6287 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Diametro foro
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
Supporto chiusura a scatto M4 12.0 mm Nero Nylon

10306741

Fascia di prezzo
0,3951 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
4880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    6.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Distanziale maschio femmina M3 10.0 mm Nero PA

10306697

Fascia di prezzo
0,7986 € - 0,4587 €

Livelli di giacenza
5926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Supporto chiusura a scatto M3 10.0 mm Nero Nylon

10562314

Fascia di prezzo
0,195 € - 0,1758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Distanziale maschio femmina M3 18.0 mm Naturale PA

10371060

Fascia di prezzo
0,438 € - 0,4159 €

Livelli di giacenza
10834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Diametro foro
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.1 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
Supporto chiusura a scatto M3 30.0 mm Nero Nylon

10174463

Fascia di prezzo
0,3589 € - 0,34 €

Livelli di giacenza
1012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 8.0 mm Nero Nylon

10035511

Fascia di prezzo
0,2316 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
4042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Supporto chiusura a scatto M3 45.0 mm Nero Nylon

10174616

Fascia di prezzo
0,3855 € - 0,3661 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 12.0 mm Nero Nylon

10430545

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
8005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto