Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.
Codice Serie: SR2787
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Distanza tra le estremità | Intervallo spessore pannello A | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2945 € - 0,3272 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Femmina
|
||
0,2286 € - 0,2616 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Femmina
|
||
0,1927 € - 0,2141 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Femmina
|
||
0,4988 € - 0,8719 € | 1853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,5278 € - 0,9257 € | 2169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,5278 € - 0,9257 € | 3035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare