Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.
Codice Serie: SR2787
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Distanza tra le estremità | Intervallo spessore pannello A | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2286 € - 0,2616 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Femmina
|
||
0,1305 € - 0,1305 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Femmina
|
||
0,239 € - 0,2735 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Femmina
|
||
0,086 € - 0,1947 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Femmina
|
||
0,2945 € - 0,3272 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Femmina
|
||
0,0496 € - 0,1125 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Femmina
|
||
0,2343 € - 0,2682 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Femmina
|
||
0,239 € - 0,2735 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Femmina
|
||
0,239 € - 0,2735 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Femmina
|
||
0,233 € - 0,233 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
Femmina
|
||
0,1739 € - 0,1932 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Femmina
|
||
0,0901 € - 0,097 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.374 in
34.9 mm
|
Femmina
|
||
0,0503 € - 0,0543 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Femmina
|
||
0,0717 € - 0,077 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Femmina
|
||
0,0682 € - 0,075 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Femmina
|
||
0,0869 € - 0,0938 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Femmina
|
||
0,0663 € - 0,073 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Femmina
|
||
0,2844 € - 0,298 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,4684 € - 0,7613 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
0,7848 € - 1,2394 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare