Menu Ricerca

Distanziale montaggio a vite

Disponibile

Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.

Codice Serie: SR2787

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
206 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Distanza tra le estremità Intervallo spessore pannello A Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Tipo Acquista
0,1893 € - 0,21 € 8005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
12.0 mm
Femmina
0,1842 € - 0,2059 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Femmina
0,2208 € - 0,2452 € 4478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Femmina
0,2086 € - 0,2316 € 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
7.0 mm
Femmina
0,1198 € - 0,148 € 25646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
#6
25.4 mm
Femmina
0,2447 € - 0,2447 € 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,34 € - 0,3589 € 2118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Femmina
0,3264 € - 0,3427 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Femmina
0,2252 € - 0,2501 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Femmina
0,1198 € - 0,148 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
#6
35.7 mm
Femmina
0,1533 € - 0,2818 € 45336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
#6
25.4 mm
Femmina
0,4034 € - 0,42 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Femmina
0,2208 € - 0,2452 € 1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Femmina
0,1122 € - 0,221 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
#6
6.4 mm
Femmina
0,2128 € - 0,2362 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Femmina
0,3841 € - 0,4048 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Femmina
0,6438 € - 0,6438 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Femmina
0,1198 € - 0,148 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
#6
12.7 mm
Femmina
0,1378 € - 0,1702 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
#6
19.1 mm
Femmina
0,2208 € - 0,2452 € 1470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
15.0 mm
Femmina
  • di 11
Supporto chiusura a scatto M4 12.0 mm Nero Nylon

10430545

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
8005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 9.0 mm Nero Nylon

10174685

Fascia di prezzo
0,2059 € - 0,1842 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 18.0 mm Nero Nylon

10175118

Fascia di prezzo
0,2452 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
4478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 7.0 mm Nero Nylon

10175194

Fascia di prezzo
0,2316 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto #6 25.4 mm Naturale Nylon

10035580

Fascia di prezzo
0,148 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
25646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 12.0 mm Nero Nylon

10370384

Fascia di prezzo
0,2447 € - 0,2447 €

Livelli di giacenza
496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 25.0 mm Nero Nylon

10175132

Fascia di prezzo
0,3589 € - 0,34 €

Livelli di giacenza
2118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 50.0 mm Nero Nylon

10321898

Fascia di prezzo
0,3427 € - 0,3264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 20.0 mm Nero Nylon

10174951

Fascia di prezzo
0,2501 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto #6 35.7 mm Naturale Nylon

10035634

Fascia di prezzo
0,148 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto #6 25.4 mm Naturale Nylon

10067680

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
45336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Supporto chiusura a scatto M4 50.0 mm Nero Nylon

10175170

Fascia di prezzo
0,42 € - 0,4034 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 20.0 mm Nero Nylon

10175125

Fascia di prezzo
0,2452 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto #6 6.4 mm Naturale Nylon

10067628

Fascia di prezzo
0,221 € - 0,1122 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Supporto chiusura a scatto M3 7.0 mm Nero Nylon

10175057

Fascia di prezzo
0,2362 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 55.0 mm Nero Nylon

10174883

Fascia di prezzo
0,4048 € - 0,3841 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 55.0 mm Nero Nylon

10175026

Fascia di prezzo
0,6438 € - 0,6438 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto #6 12.7 mm Naturale Nylon

10035696

Fascia di prezzo
0,148 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
N/A 19.1 mm (L) #6 Fissaggio con filetto femmina

10035559

Fascia di prezzo
0,1702 € - 0,1378 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 15.0 mm Nero Nylon

10175101

Fascia di prezzo
0,2452 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
1470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto