Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.
Codice Serie: SR2787
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Distanza tra le estremità | Intervallo spessore pannello A | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5623 € - 0,9133 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
0,2208 € - 0,2452 € | 81292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Femmina
|
||
0,333 € - 0,3495 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
Femmina
|
||
0,2086 € - 0,2316 € | 9790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Femmina
|
||
0,3264 € - 0,3427 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
Femmina
|
||
0,6438 € - 0,6438 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Femmina
|
||
0,2128 € - 0,2362 € | 3358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Femmina
|
||
0,3977 € - 0,4678 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Femmina
|
||
0,3955 € - 0,4118 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
Femmina
|
||
0,1198 € - 0,148 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Femmina
|
||
0,1378 € - 0,1702 € | 930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
Femmina
|
||
0,1378 € - 0,1702 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
Femmina
|
||
0,1533 € - 0,2818 € | 45336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
Femmina
|
||
0,2252 € - 0,2501 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Femmina
|
||
0,34 € - 0,3589 € | 1996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Femmina
|
||
0,34 € - 0,3589 € | 1012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Femmina
|
||
0,2086 € - 0,2316 € | 1892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
Femmina
|
||
0,2447 € - 0,2447 € | 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
0,4335 € - 0,4565 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.165 in
55.0 mm
|
Femmina
|
||
0,1198 € - 0,148 € | 25646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
Femmina
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare