Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.
Codice Serie: SR2787
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Distanza tra le estremità | Intervallo spessore pannello A | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6107 € - 0,9617 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,5623 € - 0,9133 € | 303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,5292 € - 0,8608 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,4863 € - 0,7876 € | 3892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,5623 € - 0,9133 € | 3879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,6107 € - 0,9617 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,5292 € - 0,8608 € | 1581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,7489 € - 1,18 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,6038 € - 0,9824 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,5292 € - 0,8608 € | 5186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,1547 € - 0,2307 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Femmina
|
||
0,3495 € - 0,6093 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,4587 € - 0,7986 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,4988 € - 0,8719 € | 4493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,5278 € - 0,9257 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,7323 € - 1,0073 € | 604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,7005 € - 0,9589 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,3951 € - 0,3951 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Femmina
|
||
0,6287 € - 0,6632 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,2128 € - 0,3951 € | 4880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Femmina
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare