Questi distanziali vengono utilizzati per colmare gli spazi vuoti nelle applicazioni in cui la regolazione in altezza è insufficiente. Offrono il gioco e l'allineamento appropriato a componenti che potrebbero non essere completamente perpendicolari o paralleli.
Generano uno spazio o una distanza migliorando le prestazioni, l'affidabilità e la durata dell'applicazione. Contribuiscono a distribuire equamente i carichi e le pressioni, riducendo la possibilità di concentrazioni di stress o di usura prematura, e sono essenziali nelle applicazioni che comportano vibrazioni o movimenti.
Sono facili da installare e vengono spesso utilizzati in applicazioni con carichi pesanti, come l'industria automobilistica, i macchinari industriali e i dispositivi elettrici.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SR62160
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | Per bullone | d1 | Materiale | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9348 € - 7,913 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
M6
|
6.6
|
Acciaio
|
25.0
|
||
| 8,5998 € - 11,4698 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
M16
|
17.5
|
Acciaio inossidabile
|
45.0
|
||
| 7,9643 € - 11,3775 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
M10
|
11.0
|
Acciaio inossidabile
|
32.0
|
||
| 43,7778 € - 62,5455 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M48
|
52.0
|
Acciaio inossidabile
|
105.0
|
||
| 20,4385 € - 29,192 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M30
|
33.0
|
Acciaio inossidabile
|
70.0
|
||
| 7,5953 € - 10,8445 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
M6
|
6.6
|
Acciaio inossidabile
|
25.0
|
||
| 25,1023 € - 35,8648 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
M36
|
39.0
|
Acciaio inossidabile
|
80.0
|
||
| 10,25 € - 14,6473 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M24
|
26.0
|
Acciaio inossidabile
|
58.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare