Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma del distanziale | Materiale | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2332 € - 0,288 € | Richiedi il lead time qui |
Esagonale
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,336 € - 0,336 € | 827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2249 € - 0,2499 € | 2540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,193 € - 0,7873 € | Richiedi il lead time qui |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,082 € - 1,4871 € | 14124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0679 € - 1,0679 € | 47790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,193 € - 0,2152 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1513 € - 0,168 € | Richiedi il lead time qui |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,609 € - 1,1868 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3903 € - 0,4494 € | Richiedi il lead time qui |
Esagonale
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5057 € - 0,5808 € | Richiedi il lead time qui |
Esagonale
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5282 € - 1,0296 € | 364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Esagonale
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,6486 € - 1,2661 € | 1174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4292 € - 0,4936 € | Richiedi il lead time qui |
Esagonale
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1315 € - 0,1315 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,6486 € - 1,2661 € | 365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3903 € - 0,4494 € | Richiedi il lead time qui |
Esagonale
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3903 € - 0,4494 € | Richiedi il lead time qui |
Esagonale
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,177 € - 0,2186 € | Richiedi il lead time qui |
Esagonale
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare