Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma del distanziale | Materiale | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0936 € - 0,0995 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
0,1253 € - 0,1478 € | 3481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0867 € - 0,1156 € | 1397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1685 € - 0,2791 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0956 € - 0,1118 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,8511 € - 1,0169 € | 1238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1883 € - 0,2099 € | 3330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,8235 € - 1,2961 € | 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4809 € - 0,4809 € | 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
8,5393 € - 10,4876 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4905 € - 0,4905 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
11,7313 € - 14,4119 € | 1014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4727 € - 0,55 € | 6133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
M3
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,3576 € - 0,4213 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,8249 € - 1,2974 € | 873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,5292 € - 0,8608 € | 539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,4098 € - 3,4098 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PEEK
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
9,6033 € - 11,7865 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7475 € - 1,1759 € | 1661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
1,3375 € - 1,4923 € | 261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare