Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma del distanziale | Materiale | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8691 € - 0,9934 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,162 € - 1,2947 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,0197 € - 1,1689 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,4684 € - 0,5844 € | 2290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9064 € - 1,0363 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1,1883 € - 1,3237 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,1164 € - 1,4508 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,5112 € - 0,6107 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,8235 € - 1,2961 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,9492 € - 1,4508 € | 453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,3031 € - 0,3031 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9921 € - 1,1372 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,1768 € - 0,1975 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10168592 | 0,1975 € - 0,1975 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0,1713 € - 0,1906 € | 1839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,1164 € - 1,4508 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,4421 € - 0,5513 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,5112 € - 0,6107 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3079 € - 0,3079 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,4228 € - 0,5278 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare