Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma del distanziale | Materiale | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2118 € - 1,3499 € | 593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,5955 € - 0,8318 € | 1910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4366 € - 0,543 € | 6642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,7848 € - 0,9382 € | 1175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,4421 € - 0,5513 € | 1199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M2.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,9216 € - 1,285 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
POM
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3926 € - 0,3926 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,01 € - 1,3113 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,5955 € - 0,8318 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5112 € - 0,6107 € | 371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5955 € - 0,8318 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5955 € - 0,8318 € | 1478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4974 € - 0,8097 € | 472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,5955 € - 0,8318 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
10320563 | 0,2235 € - 0,2235 € | 473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0,191 € - 0,2113 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,5955 € - 0,8318 € | 820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,01 € - 1,3113 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,9216 € - 1,285 € | 2577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5955 € - 0,8318 € | 17026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare