Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
586 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma del distanziale Materiale Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,4366 € - 0,543 € 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M3
7.0 mm
0,2783 € - 0,2783 € 3056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M3
60.0 mm
0,3031 € - 0,3031 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M2.5
25.0 mm
0,4228 € - 0,5278 € 1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M2.5
10.0 mm
0,554 € - 0,6618 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M2.5
18.0 mm
0,4421 € - 0,5513 € 566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M2.5
10.0 mm
0,4421 € - 0,5513 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M2.5
6.0 mm
0,8235 € - 0,9838 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M3
50.0 mm
0,4863 € - 0,7876 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M3
15.0 mm
0,7848 € - 0,9382 € 1175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M3
40.0 mm
0,4684 € - 0,5844 € 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M3
11.0 mm
1,1883 € - 1,3237 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M4
60.0 mm
0,8691 € - 0,9934 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M3
50.0 mm
1,162 € - 1,2947 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M4
50.0 mm
0,9064 € - 1,0363 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M3
55.0 mm
1,0197 € - 1,1689 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M4
50.0 mm
0,9064 € - 1,0363 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M4
40.0 mm
0,1478 € - 0,2459 € 3834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
18.0 mm
0,0956 € - 0,1118 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
12.7 mm
0,0784 € - 0,0968 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
9.5 mm
  • di 30
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 7.0 mm

10369135

Fascia di prezzo
0,543 € - 0,4366 €

Livelli di giacenza
625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    3.5 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 60.0 mm

10369265

Fascia di prezzo
0,2783 € - 0,2783 €

Livelli di giacenza
3056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 25.0 mm

10369074

Fascia di prezzo
0,3031 € - 0,3031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 10.0 mm

10368985

Fascia di prezzo
0,5278 € - 0,4228 €

Livelli di giacenza
1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 18.0 mm

10369067

Fascia di prezzo
0,6618 € - 0,554 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.5 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 10.0 mm

10368992

Fascia di prezzo
0,5513 € - 0,4421 €

Livelli di giacenza
566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 6.0 mm

10368947

Fascia di prezzo
0,5513 € - 0,4421 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 50.0 mm

10369227

Fascia di prezzo
0,9838 € - 0,8235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 15.0 mm

10369180

Fascia di prezzo
0,7876 € - 0,4863 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    7.5 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 40.0 mm

10369197

Fascia di prezzo
0,9382 € - 0,7848 €

Livelli di giacenza
1175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 11.0 mm

10369142

Fascia di prezzo
0,5844 € - 0,4684 €

Livelli di giacenza
42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    5.5 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 60.0 mm

10369401

Fascia di prezzo
1,3237 € - 1,1883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 50.0 mm

10369234

Fascia di prezzo
0,9934 € - 0,8691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 50.0 mm

10369388

Fascia di prezzo
1,2947 € - 1,162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 55.0 mm

10369241

Fascia di prezzo
1,0363 € - 0,9064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 50.0 mm

10369371

Fascia di prezzo
1,1689 € - 1,0197 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 40.0 mm

10369340

Fascia di prezzo
1,0363 € - 0,9064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    8.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M4 18.0 mm PA

10157497

Fascia di prezzo
0,2459 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
3834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Rotondo 7.1 mm M4 12.7 mm PA

10001042

Fascia di prezzo
0,1118 € - 0,0956 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale maschio maschio Rotondo 7.1 mm #6-32 9.5 mm PA

10638729

Fascia di prezzo
0,0968 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2