Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma del distanziale | Materiale | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3454 € - 0,5029 € | Richiedi il lead time qui |
Esagonale
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3833 € - 0,3833 € | 2186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2573 € - 0,2939 € | Richiedi il lead time qui |
Esagonale
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3589 € - 0,3779 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3647 € - 0,5306 € | Richiedi il lead time qui |
Esagonale
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3178 € - 0,4629 € | Richiedi il lead time qui |
Esagonale
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2181 € - 0,2479 € | 2981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3589 € - 0,3779 € | 1490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1544 € - 0,172 € | Richiedi il lead time qui |
Esagonale
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3647 € - 0,5306 € | Richiedi il lead time qui |
Esagonale
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2155 € - 0,2155 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3178 € - 0,3357 € | 1109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5375 € - 0,6425 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5298 € - 0,8614 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Nylon
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,9865 € - 1,5337 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2058 € - 0,228 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5775 € - 0,9368 € | 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,5775 € - 0,9368 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2018 € - 0,2235 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2132 € - 0,2132 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare