Distanziatore versatile e resistente, ideale per applicazioni decorative. Questa gamma può essere acquistata in una varietà di dimensioni, sia in acciaio inossidabile che ottone nichelato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Finitura | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6646 € - 1,0473 € | 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
Acciaio inossidabile
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | ||
| 0,1713 € - 0,239 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
Nichelato
 | 
Ottone
 | 
0.087 in
 
2.2 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,1837 € - 0,2528 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
Ottone
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,1304 € - 0,1796 € | 3236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
Nichelato
 | 
Ottone
 | 
0.087 in
 
2.2 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | ||
| 0,1658 € - 0,2293 € | 456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
Ottone
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 0,934 € - 1,8377 € | Richiedi il lead time qui | 
Nichelato
 | 
Ottone
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | ||
| 0,6839 € - 1,0432 € | 4912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
Acciaio inossidabile
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | ||
| 0,7516 € - 1,1455 € | 1021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
Acciaio inossidabile
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 0,7724 € - 1,1759 € | 1016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
Acciaio inossidabile
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 1,028 € - 1,8101 € | 304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
Nichelato
 | 
Ottone
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 0,2355 € - 0,2355 € | 906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
Nichelato
 | 
Ottone
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 0,9575 € - 1,3693 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
Acciaio inossidabile
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 1,6857 € - 3,6893 € | 1092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
Nichelato
 | 
Ottone
 | 
0.209 in
 
5.3 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 0,1478 € - 0,2045 € | 4544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
Nichelato
 | 
Ottone
 | 
0.087 in
 
2.2 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 0,7074 € - 1,0777 € | 2886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
Acciaio inossidabile
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 1,0515 € - 1,0515 € | 796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
Acciaio inossidabile
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | ||
| 0,1245 € - 0,1975 € | 1454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
Ottone
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 0,6978 € - 1,0639 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
Acciaio inossidabile
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,6743 € - 1,0598 € | 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
Acciaio inossidabile
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 0,3523 € - 0,5748 € | 551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
Ottone
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare