Menu Ricerca

Distanziali in metallo non filettati rotondi

Disponibile

Distanziatore versatile e resistente, ideale per applicazioni decorative. Questa gamma può essere acquistata in una varietà di dimensioni, sia in acciaio inossidabile che ottone nichelato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Finitura Materiale Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
1,0515 € - 1,0515 € 796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
0,6646 € - 1,0473 € 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,7074 € - 1,0777 € 2886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,3523 € - 0,5748 € 551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,8124 € - 1,2408 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,1245 € - 0,1975 € 1454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,6743 € - 1,0598 € 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
1,6857 € - 3,6893 € 1092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,1478 € - 0,2045 € 4544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,1561 € - 0,21 € Richiedi il lead time qui
Nichelato
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
0,8967 € - 1,3665 € 708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,7917 € - 1,209 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
1,0201 € - 1,1335 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,2666 € - 0,4877 € 10556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
1,198 € - 2,1141 € 1056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,2155 € - 0,3924 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,9575 € - 1,3693 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,7295 € - 1,1137 € 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,5527 € - 1,2187 € 354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,59 € - 0,9589 € 3375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
15.0 mm
  • di 5
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Acciaio inossidabile

10228531

Fascia di prezzo
1,0515 € - 1,0515 €

Livelli di giacenza
796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Acciaio inossidabile

10228470

Fascia di prezzo
1,0473 € - 0,6646 €

Livelli di giacenza
147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Acciaio inossidabile

10228593

Fascia di prezzo
1,0777 € - 0,7074 €

Livelli di giacenza
2886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 20.0 mm Ottone

10228579

Fascia di prezzo
0,5748 € - 0,3523 €

Livelli di giacenza
551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415330000
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Acciaio inossidabile

10228722

Fascia di prezzo
1,2408 € - 0,8124 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 2.0 mm Ottone

10228463

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1245 €

Livelli di giacenza
1454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    2.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415390000
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile

10228494

Fascia di prezzo
1,0598 € - 0,6743 €

Livelli di giacenza
369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 5.3 mm 10.0 mm 40.0 mm Ottone

10228852

Fascia di prezzo
3,6893 € - 1,6857 €

Livelli di giacenza
1092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Ottone

10228425

Fascia di prezzo
0,2045 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
4544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Ottone

10228432

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

10228746

Fascia di prezzo
1,3665 € - 0,8967 €

Livelli di giacenza
708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Acciaio inossidabile

10228715

Fascia di prezzo
1,209 € - 0,7917 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Acciaio inossidabile

10228739

Fascia di prezzo
1,1335 € - 1,0201 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 5.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Ottone

10098806

Fascia di prezzo
0,4877 € - 0,2666 €

Livelli di giacenza
10556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 5.3 mm 10.0 mm 30.0 mm Ottone

10228845

Fascia di prezzo
2,1141 € - 1,198 €

Livelli di giacenza
1056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Ottone

10098783

Fascia di prezzo
0,3924 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Acciaio inossidabile

10228760

Fascia di prezzo
1,3693 € - 0,9575 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Acciaio inossidabile

10228616

Fascia di prezzo
1,1137 € - 0,7295 €

Livelli di giacenza
229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm Ottone

10228661

Fascia di prezzo
1,2187 € - 0,5527 €

Livelli di giacenza
354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 5.3 mm 10.0 mm 15.0 mm Ottone

10228814

Fascia di prezzo
0,9589 € - 0,59 €

Livelli di giacenza
3375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone