Menu Ricerca

Distanziali in metallo non filettati rotondi

Disponibile

Distanziatore versatile e resistente, ideale per applicazioni decorative. Questa gamma può essere acquistata in una varietà di dimensioni, sia in acciaio inossidabile che ottone nichelato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Finitura Materiale Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,2111 € - 0,2345 € 26380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,2386 € - 0,2652 € 17028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,467 € - 0,5766 € 1126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,4075 € - 0,5031 € 14111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,3369 € - 0,416 € 35694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,2307 € - 0,2564 € 1089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nichelato
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,3188 € - 0,3936 € 5499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,2537 € - 0,2818 € 34300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1578 € - 0,1948 € 2627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,4931 € - 0,6088 € Richiedi il lead time qui
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,3993 € - 0,493 € 32817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
1,4156 € - 1,7476 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,2408 € - 0,2675 € 43651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,4932 € - 0,8014 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,4448 € - 0,5491 € 34132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,1615 € - 0,1994 € 2159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,1532 € - 0,1891 € 813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,4654 € - 0,5746 € 4552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,2699 € - 0,2999 € 23489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
  • di 5
Distanziatore non filettato 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Ottone

20070953

Fascia di prezzo
0,2345 € - 0,2111 €

Livelli di giacenza
26380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Ottone

20070991

Fascia di prezzo
0,2652 € - 0,2386 €

Livelli di giacenza
17028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm Ottone

20070946

Fascia di prezzo
0,5766 € - 0,467 €

Livelli di giacenza
1126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Ottone

20071011

Fascia di prezzo
0,5031 € - 0,4075 €

Livelli di giacenza
14111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Ottone

20071134

Fascia di prezzo
0,416 € - 0,3369 €

Livelli di giacenza
35694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Ottone

20070984

Fascia di prezzo
0,2564 € - 0,2307 €

Livelli di giacenza
1089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm Ottone

20070823


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Ottone

20070892

Fascia di prezzo
0,3936 € - 0,3188 €

Livelli di giacenza
5499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415390000
Distanziatore non filettato 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Ottone

20071103

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2537 €

Livelli di giacenza
34300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm Ottone

20070830

Fascia di prezzo
0,1948 € - 0,1578 €

Livelli di giacenza
2627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 5.3 mm 10.0 mm 6.0 mm Ottone

20071219

Fascia di prezzo
0,6088 € - 0,4931 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 3.2 mm 6.0 mm 15.0 mm Ottone

20070915

Fascia di prezzo
0,493 € - 0,3993 €

Livelli di giacenza
32817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 5.3 mm 10.0 mm 25.0 mm Ottone

20125332

Fascia di prezzo
1,7476 € - 1,4156 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 4.3 mm 8.0 mm 3.0 mm Ottone

20071080

Fascia di prezzo
0,2675 € - 0,2408 €

Livelli di giacenza
43651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 5.3 mm 10.0 mm 12.0 mm Ottone

20071158

Fascia di prezzo
0,8014 € - 0,4932 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Ottone

20071028

Fascia di prezzo
0,5491 € - 0,4448 €

Livelli di giacenza
34132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Ottone

20125141

Fascia di prezzo
0,1994 € - 0,1615 €

Livelli di giacenza
2159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    1.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415290000
Distanziatore non filettato 2.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Ottone

20070854

Fascia di prezzo
0,1891 € - 0,1532 €

Livelli di giacenza
813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415290000
Distanziatore non filettato 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Ottone

20071035

Fascia di prezzo
0,5746 € - 0,4654 €

Livelli di giacenza
4552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Ottone

20125219

Fascia di prezzo
0,2999 € - 0,2699 €

Livelli di giacenza
23489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    2.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone