Menu Ricerca

Distanziali in metallo non filettati rotondi

Disponibile

Distanziatore versatile e resistente, ideale per applicazioni decorative. Questa gamma può essere acquistata in una varietà di dimensioni, sia in acciaio inossidabile che ottone nichelato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Finitura Materiale Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,7031 € - 0,8681 € 7240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
  • di 5
Distanziatore non filettato 4.3 mm 8.0 mm 25.0 mm Ottone

20071073

Fascia di prezzo
0,8681 € - 0,7031 €

Livelli di giacenza
7240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone