Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanziatori non filettati rotondi in POM (poliossimetilene) o acetale, disponibili in vari diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento dei componenti oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il POM offre maggiore resistenza al calore, rigidità e minore attrito rispetto alle alternative in PA.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0764 € - 0,0764 € | 20278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0992 € - 0,0992 € | 21767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,095 € - 0,095 € | 20795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,069 € - 0,069 € | 64221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,069 € - 0,069 € | 43386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0776 € - 0,0776 € | 66000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0764 € - 0,0764 € | 36388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0776 € - 0,0776 € | 50984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0721 € - 0,0721 € | 24706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0802 € - 0,0802 € | 32031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0721 € - 0,0721 € | 6980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0726 € - 0,0726 € | 554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,095 € - 0,095 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0732 € - 0,0732 € | 25891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0652 € - 0,0652 € | 64159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0896 € - 0,0896 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0801 € - 0,0801 € | 3138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,0851 € | 4982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0069 € - 0,0069 € | Richiedi il lead time qui |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0652 € - 0,0652 € | 39996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare