Distanziatori non filettati rotondi in POM (poliossimetilene) o acetale, disponibili in vari diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento dei componenti oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il POM offre maggiore resistenza al calore, rigidità e minore attrito rispetto alle alternative in PA.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0801 € - 0,0801 € | 46000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0764 € - 0,0764 € | 35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1127 € - 0,1127 € | Richiedi il lead time qui |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0935 € - 0,0935 € | Richiedi il lead time qui |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0652 € - 0,0652 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,008 € - 0,008 € | Richiedi il lead time qui |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0721 € - 0,0721 € | 2892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0896 € - 0,0896 € | Richiedi il lead time qui |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1166 € - 0,1166 € | Richiedi il lead time qui |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0935 € - 0,0935 € | 39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,069 € - 0,069 € | 48034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1021 € - 0,1021 € | 83500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0764 € - 0,0764 € | 38000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0849 € - 0,0849 € | 119998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0776 € - 0,0776 € | 6280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0992 € - 0,0992 € | 2127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1021 € - 0,1021 € | 31678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0849 € - 0,0849 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,095 € - 0,095 € | 37000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare