Menu Ricerca

Distanziali isolanti esagonali

Disponibile

Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
137 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione filettatura esterna Distanza tra le estremità Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
0,9804 € - 1,3819 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,9928 € - 1,4346 € 2829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
2,1056 € - 2,8075 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
0,8223 € - 1,188 € 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
1,8424 € - 2,4273 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
12.7 mm
40.0 mm
0,6028 € - 0,8713 € Richiedi il lead time qui
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,9709 € - 1,4023 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,9465 € - 1,3664 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,1712 € - 1,5482 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,5061 € - 2,0033 € 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
9.0 mm
45.0 mm
1,3346 € - 1,7633 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
1,2196 € - 1,6224 € 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
1,4985 € - 1,5607 € 527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,5769 € - 1,5769 € 205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
0,9214 € - 1,33 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,9448 € - 2,5589 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
0,3244 € - 0,3244 € Richiedi il lead time qui
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,5907 € - 0,851 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,4399 € - 0,4399 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,5732 € - 0,8276 € 5187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
  • di 7
Distanziale maschio maschio Esagonale M4 18.0 mm Poliammide

10156438

Fascia di prezzo
1,3819 € - 0,9804 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale M4 25.0 mm Poliammide

10156483

Fascia di prezzo
1,4346 € - 0,9928 €

Livelli di giacenza
2829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale 12.7 mm M6 55.0 mm Poliammide

10156858

Fascia di prezzo
2,8075 € - 2,1056 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    12.7 mm
  • Lunghezza distanziale
    55.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.7 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale M3 15.0 mm Poliammide

10010662

Fascia di prezzo
1,188 € - 0,8223 €

Livelli di giacenza
202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale 12.7 mm M6 40.0 mm Poliammide

10156780

Fascia di prezzo
2,4273 € - 1,8424 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    12.7 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.7 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale 7.0 mm M2.5 12.0 mm PA

10433263

Fascia di prezzo
0,8713 € - 0,6028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.4 mm M2.5 25.0 mm Poliammide

10156230

Fascia di prezzo
1,4023 € - 0,9709 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale M3 30.0 mm Poliammide

10156346

Fascia di prezzo
1,3664 € - 0,9465 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale M3 40.0 mm Poliammide

10156377

Fascia di prezzo
1,5482 € - 1,1712 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale M5 45.0 mm Poliammide

10156674

Fascia di prezzo
2,0033 € - 1,5061 €

Livelli di giacenza
89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    9.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale M4 50.0 mm Poliammide

10156582

Fascia di prezzo
1,7633 € - 1,3346 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale M5 25.0 mm Poliammide

10429488

Fascia di prezzo
1,6224 € - 1,2196 €

Livelli di giacenza
68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    9.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale M4 40.0 mm Poliammide

10156537

Fascia di prezzo
1,5607 € - 1,4985 €

Livelli di giacenza
527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale M5 20.0 mm Poliammide

10156605

Fascia di prezzo
1,5769 € - 1,5769 €

Livelli di giacenza
205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    9.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale M3 18.0 mm Poliammide

10156261

Fascia di prezzo
1,33 € - 0,9214 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale 12.7 mm M6 45.0 mm Poliammide

10156810

Fascia di prezzo
2,5589 € - 1,9448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    12.7 mm
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.7 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale 7.0 mm M2.5 7.0 mm PA

10638910

Fascia di prezzo
0,3244 € - 0,3244 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M2.5 8.0 mm PA

10161531

Fascia di prezzo
0,851 € - 0,5907 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
PA N/A 4.0 mm (L)

10429440

Fascia di prezzo
0,4399 € - 0,4399 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale 7.0 mm M2.5 5.0 mm PA

10161593

Fascia di prezzo
0,8276 € - 0,5732 €

Livelli di giacenza
5187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm