Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione filettatura esterna | Distanza tra le estremità | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6302 € - 0,911 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,6628 € - 1,0439 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,1302 € - 1,7272 € | 3818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8732 € - 1,3734 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,4785 € - 2,1279 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,3389 € - 1,9068 € | 6229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7765 € - 1,2228 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,543 € - 0,8829 € | 9604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7323 € - 1,1551 € | 3155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,543 € - 0,8829 € | 487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,9589 € - 1,4646 € | 7598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,191 € - 1,8101 € | 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8373 € - 1,3195 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0833 € - 1,6443 € | 10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,6231 € - 0,9796 € | 2610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7323 € - 1,1551 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6231 € - 0,9796 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9589 € - 1,4646 € | 9597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8884 € - 1,3569 € | 5971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5732 € - 0,8276 € | 5187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare