Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione filettatura esterna | Distanza tra le estremità | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0245 € - 1,4772 € | 411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
1,7813 € - 1,7813 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
0,93 € - 1,3423 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
1,2556 € - 1,2556 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10156551 | 1,2269 € - 1,6277 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
1,5456 € - 2,0654 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
1,1927 € - 1,5866 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
2,4439 € - 3,3509 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
0,961 € - 0,961 € | 898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
1,3088 € - 1,7203 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
1,3721 € - 1,8101 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
0,9928 € - 1,4346 € | 65148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
1,5646 € - 2,0764 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
0,93 € - 1,3423 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
0,9465 € - 1,3664 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,0643 € - 2,7525 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
0,5853 € - 0,8432 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
0,6302 € - 0,911 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,9431 € - 1,3622 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,93 € - 1,3423 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare