Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione filettatura esterna | Distanza tra le estremità | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6024 € - 0,9506 € | 1242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6231 € - 0,9796 € | 1602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,7323 € - 1,1551 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,6024 € - 0,9506 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6231 € - 0,9796 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7765 € - 1,2228 € | 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,543 € - 0,8829 € | 9604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,543 € - 0,8829 € | 487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,9589 € - 1,4646 € | 7598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6231 € - 0,9796 € | 8589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,6231 € - 0,9796 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,8884 € - 1,3569 € | 5971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6302 € - 0,911 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,9333 € - 1,3449 € | 3649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,9443 € - 1,33 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,6628 € - 1,0439 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,6302 € - 0,911 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,992 € - 1,4321 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,1818 € - 1,5593 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,6199 € - 2,1647 € | 1074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare