Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione filettatura esterna | Distanza tra le estremità | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9214 € - 1,33 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
1,4985 € - 1,5607 € | 527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
1,6199 € - 2,1647 € | 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
0,6302 € - 0,911 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
0,6028 € - 0,8713 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,3346 € - 1,7633 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
1,5646 € - 2,0764 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
1,9448 € - 2,5589 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
5,2612 € - 5,2612 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
0,9804 € - 1,3819 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
0,4629 € - 0,4629 € | 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
0,5619 € - 0,8114 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
2,1056 € - 2,8075 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
0,5907 € - 0,851 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
0,5732 € - 0,8276 € | 29731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
1,2556 € - 1,2556 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,3819 € - 1,3819 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
2,0643 € - 2,7525 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
1,3088 € - 1,7203 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
0,6302 € - 0,911 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare