Menu Ricerca

Distanziali isolanti in ceramica

Disponibile

Questi distanziatori isolanti in ceramica sono utilizzati per coprire i fili ad alta tensione o le applicazioni ad alta corrente. Possono essere utilizzati anche come distanziali non filettati nei dispositivi ad alta tensione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
7 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
10151976 0,083 € - 0,1141 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.5 mm
10.0 mm
0,0375 € - 0,0513 € 27566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
3.0 mm
5.0 mm
0,0493 € - 0,0674 € 70656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8 mm
4.5 mm
4.5 mm
0,0354 € - 0,0484 € 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,0667 € - 0,0915 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
4.5 mm
8.0 mm
0,0285 € - 0,0394 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
0,0439 € - 0,06 € 648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
N/A 1.6 mm (ID) 4.5 mm (OD)

10151976

Fascia di prezzo
0,1141 € - 0,083 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro interno
    1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 1700 °C
  • Diametro esterno
    4.5 mm
N/A 1.0 mm (ID) 3.0 mm (OD)

10152003

Fascia di prezzo
0,0513 € - 0,0375 €

Livelli di giacenza
27566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro interno
    1.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 1700 °C
  • Diametro esterno
    3.0 mm
N/A 1.8 mm (ID) 4.5 mm (OD)

10151990

Fascia di prezzo
0,0674 € - 0,0493 €

Livelli di giacenza
70656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro interno
    1.8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 1700 °C
  • Diametro esterno
    4.5 mm
Distanziale non filettato;2.0 mm;(ID);4.0 mm;(OD);6.0 mm;Magnesium Silicate-Based Ceramic;Naturale

10151952

Fascia di prezzo
0,0484 € - 0,0354 €

Livelli di giacenza
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro interno
    2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 1700 °C
  • Diametro esterno
    4.0 mm
N/A 1.6 mm (ID) 4.5 mm (OD)

10151969

Fascia di prezzo
0,0915 € - 0,0667 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro interno
    1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 1700 °C
  • Diametro esterno
    4.5 mm
N/A 1.0 mm (ID) 3.0 mm (OD)

10151983

Fascia di prezzo
0,0394 € - 0,0285 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro interno
    1.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 1700 °C
  • Diametro esterno
    3.0 mm
N/A 2.5 mm (ID) 5.0 mm (OD)

10152010

Fascia di prezzo
0,06 € - 0,0439 €

Livelli di giacenza
648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 1700 °C
  • Diametro esterno
    5.0 mm