Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali femmina hanno un foro passante. Una vite autofilettante viene utilizzata per creare il filetto nell plastica, conferendo una forte tenuta. I distanziali sono disponibili in lunghezze diverse e per viti di diverse misure.
Codice Serie: SR2791
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Distanza tra le estremità | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0571 € - 0,0705 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0531 € - 0,0656 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0484 € - 0,0598 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0164 € - 0,0203 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0499 € - 0,0616 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0522 € - 0,0644 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,054 € - 0,0667 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0517 € - 0,0638 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0627 € - 0,0775 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,0642 € - 0,0793 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0852 € - 0,1052 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,049 € - 0,0606 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0448 € - 0,0553 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1341 € - 0,2012 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0239 € - 0,0295 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0281 € - 0,0347 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0671 € - 0,0829 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0577 € - 0,077 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0642 € - 0,0793 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0448 € - 0,0553 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare