Menu Ricerca

Distanziali per accessori di fissaggio a scatto

In produzione

Questi distanziali sono progettati per essere impiegati con gli elementi di fissaggio a scatto. Adattano la lunghezza della filettatura dell'elemento di fissaggio a scatto a diverse lunghezze di filettatura nei pannelli di montaggio di vari spessori.

Consentono ai componenti di muoversi e riducono la forza richiesta per bloccare l'elemento di fissaggio. Possono inoltre offrire protezione o isolamento tra i pezzi che possono entrare in contatto durante il funzionamento evitando danni, abrasioni o conducibilità elettrica.

Sono facili da installare e rimuovere grazie alla forma cilindrica e hanno una funzione di ammortizzazione delle vibrazioni. Utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, sistemi elettronici, macchinari ed edilizia.

  • Adattano la lunghezza della filettatura dell'elemento di fissaggio a scatto a diverse lunghezze di filettatura nei pannelli di montaggio di vari spessori.
  • Offrono protezione o isolamento tra i pezzi che possono entrare in contatto durante il funzionamento evitando danni, abrasioni o conducibilità elettrica.
  • Utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, sistemi elettronici, macchinari ed edilizia.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR33926

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h1 Per spessore singolo pannello Acquista
Richiedi il lead time qui
Richiedi il lead time qui
Richiedi il lead time qui
Richiedi il lead time qui
Distanziale 19.0 16.0 7.0 Acciaio inossidabile

20190729


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • Peso g
    4.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    8466209800
Distanziale 19.0 16.0 6.0 Acciaio inossidabile

20190712


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • Peso g
    3.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    8466209800
Distanziale 19.0 16.0 4.0 Acciaio inossidabile

20190705


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • Peso g
    2.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    8466209800
Distanziale 19.0 16.0 5.0 Acciaio inossidabile

20190552


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • Peso g
    3.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    8466209800