Questi distanziatori per LED sono disponibili in tre diversi modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Oltre a controllare l'altezza, garantiscono la ritenzione e la stabilità del conduttore. Sono autobloccanti, per l'inserimento automatico e il pre-assemblaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di LED compatibile (tutti) | Diametro totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0711 € - 0,0975 € | 2678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
T-1 3/4,5,0 mm
 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
||
| 0,0527 € - 0,072 € | 106741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
T-1,3,0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 0,0689 € - 0,0944 € | 2165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
T-1 3/4,5,0 mm
 
 | 
 
0.201 in
 
5.1 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
||
| 0,0493 € - 0,0677 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
T-1 3/4,5,0 mm
 
 | 
 
0.201 in
 
5.1 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
||
| Richiedi il lead time qui | 
 
T-1 3/4,5,0 mm
 
 | 
 
0.201 in
 
5.1 mm
 
 | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
|||
| 0,0636 € - 0,0871 € | 2080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
T-1,3,0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
||
| 0,0346 € - 0,0346 € | 2562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
T-1 3/4,5,0 mm
 
 | 
 
0.201 in
 
5.1 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
||
| 0,1043 € - 0,1262 € | Richiedi il lead time qui | 
 
T-1 3/4,5,0 mm
 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
||
| 0,0877 € - 0,1201 € | Richiedi il lead time qui | 
 
T-1,3,0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
1.063 in
 
27.0 mm
 
 | 
||
| 0,0732 € - 0,1005 € | 2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
T-1 3/4,5,0 mm
 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
||
| 0,0487 € - 0,067 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
T-1 3/4,5,0 mm
 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
||
| 0,0543 € - 0,0745 € | 22118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
T-1,3,0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
||
| 0,0543 € - 0,0746 € | 7341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
T-1 3/4,5,0 mm
 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 0,0669 € - 0,0917 € | 1001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
T-1 3/4,5,0 mm
 
 | 
 
0.201 in
 
5.1 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
||
| 0,0881 € - 0,121 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
T-1 3/4,5,0 mm
 
 | 
 
0.201 in
 
5.1 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 0,0573 € - 0,0785 € | Richiedi il lead time qui | 
 
T-1 3/4,5,0 mm
 
 | 
 
0.201 in
 
5.1 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 0,0811 € - 0,1113 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
T-1 3/4,5,0 mm
 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 0,0587 € - 0,0806 € | 15433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
T-1 3/4,5,0 mm
 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 0,0827 € - 0,1132 € | 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
T-1 3/4,5,0 mm
 
 | 
 
0.201 in
 
5.1 mm
 
 | 
 
0.906 in
 
23.0 mm
 
 | 
||
| 0,0475 € - 0,0651 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
T-1 3/4,5,0 mm
 
 | 
 
0.201 in
 
5.1 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare