Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziatori per LED sono forniti in due modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Distanziano il LED dalla superficie della scheda. Inoltre, minimizzano gli spostamenti e le variazioni in altezza, garantendo uniformità del prodotto e facilità di produzione.
Codice Serie: SRLEDS1E
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Tipo di LED compatibile | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2957 € - 0,3205 € | 3917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,2573 € - 0,2926 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Nero
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2573 € - 0,2926 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Nero
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1205 € | 32492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1212 € - 0,1463 € | 18207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2404 € - 0,2749 € | 7594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3237 € - 0,3508 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 15971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,268 € - 0,3067 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1051 € - 0,1273 € | 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2899 € - 0,3142 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare