Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - A doppio innesto/Ancoraggio a freccia su entrambe le estremità

Disponibile

Questi distanziatori si montano facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi..

Codice Serie: SR2706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
285 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,228 € - 0,4228 € 5994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
6.4 mm
0,2445 € - 0,4546 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
8.0 mm
0,2252 € - 0,4159 € 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.8 mm
0,0347 € - 0,0347 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
3.5 mm
0,0576 € - 0,0576 € 4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
6.4 mm
0,228 € - 0,4228 € 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
4.5 mm
0,2376 € - 0,438 € 11082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
8.0 mm
0,228 € - 0,4228 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
4.0 mm
0,2528 € - 0,4684 € 11745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
9.7 mm
0,2102 € - 0,3896 € 10900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,2694 € - 0,4988 € 4598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.2 mm
0,2376 € - 0,438 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
10.5 mm
0,0601 € - 0,0601 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
5.5 mm
0,1815 € - 0,2113 € 30325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,2694 € - 0,4988 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0589 € - 0,0589 € 3059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1815 € - 0,2113 € 16298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.3 mm
0,2376 € - 0,438 € 2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.8 mm
1.0 - 1.8 mm
19.8 mm
0,3026 € - 0,561 € 2875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,0688 € - 0,0688 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.7 mm
1.0 - 1.7 mm
3.1 mm
  • di 15
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332245

Fascia di prezzo
0,4228 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
5994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332009

Fascia di prezzo
0,4546 € - 0,2445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332078

Fascia di prezzo
0,4159 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10636756

Fascia di prezzo
0,0347 € - 0,0347 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331972

Fascia di prezzo
0,0576 € - 0,0576 €

Livelli di giacenza
4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 4.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331941

Fascia di prezzo
0,4228 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332269

Fascia di prezzo
0,438 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
11082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331934

Fascia di prezzo
0,4228 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 9.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332016

Fascia di prezzo
0,4684 € - 0,2528 €

Livelli di giacenza
11745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10635735

Fascia di prezzo
0,3896 € - 0,2102 €

Livelli di giacenza
10900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 11.2 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332122

Fascia di prezzo
0,4988 € - 0,2694 €

Livelli di giacenza
4598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 10.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332306

Fascia di prezzo
0,438 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 5.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331965

Fascia di prezzo
0,0601 € - 0,0601 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381830

Fascia di prezzo
0,2113 € - 0,1815 €

Livelli di giacenza
30325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332139

Fascia di prezzo
0,4988 € - 0,2694 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332313

Fascia di prezzo
0,0589 € - 0,0589 €

Livelli di giacenza
3059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 8.3 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381878

Fascia di prezzo
0,2113 € - 0,1815 €

Livelli di giacenza
16298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 19.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332191

Fascia di prezzo
0,438 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332146

Fascia di prezzo
0,561 € - 0,3026 €

Livelli di giacenza
2875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 3.1 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332153

Fascia di prezzo
0,0688 € - 0,0688 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm