Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - A doppio innesto/Ancoraggio a freccia su entrambe le estremità

Disponibile

Questi distanziatori si montano facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi..

Codice Serie: SR2706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
285 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,2155 € - 0,3993 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
11.5 mm
0,2376 € - 0,438 € 2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.8 mm
1.0 - 1.8 mm
19.8 mm
0,2335 € - 0,4325 € 2970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
7.0 mm
0,228 € - 0,4228 € 5994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
6.4 mm
0,2128 € - 0,3924 € 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
3.0 mm
  • di 15
Supporto chiusura a scatto 11.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332177

Fascia di prezzo
0,3993 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 19.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332191

Fascia di prezzo
0,438 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332252

Fascia di prezzo
0,4325 € - 0,2335 €

Livelli di giacenza
2970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332245

Fascia di prezzo
0,4228 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
5994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332214

Fascia di prezzo
0,3924 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm