Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - A doppio innesto/Ancoraggio a freccia su entrambe le estremità

Disponibile

Questi distanziatori si montano facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi..

Codice Serie: SR2706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
285 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,095 € - 0,1361 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
5.0 mm
0,1506 € - 0,2155 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
25.0 mm
0,1395 € - 0,1989 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
16.0 mm
0,13 € - 0,1865 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
17.0 mm
0,1291 € - 0,1851 € 1961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
19.0 mm
0,1054 € - 0,1493 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
12.0 mm
0,1221 € - 0,1741 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.0 mm
0,1123 € - 0,1602 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
0,1341 € - 0,192 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
12.0 mm
0,0965 € - 0,1381 € 22194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,12 € - 0,1713 € 9200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
11.1 mm
0,1291 € - 0,1851 € 2775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.7 mm
0,2065 € - 0,2335 € 9032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,0917 € - 0,1311 € 9549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1316 € - 0,1462 € 7369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1181 € - 0,1699 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1765 € - 0,1962 € Richiedi il lead time qui
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
4.8 mm
0,0941 € - 0,1345 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1395 € - 0,1989 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
20.0 mm
0,1021 € - 0,1464 € 6003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
  • di 15
Supporto chiusura a scatto 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10580264

Fascia di prezzo
0,1361 € - 0,095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 25.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151020

Fascia di prezzo
0,2155 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.8 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151105

Fascia di prezzo
0,1989 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.8 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 17.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10150788

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 19.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151204

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1291 €

Livelli di giacenza
1961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10606810

Fascia di prezzo
0,1493 € - 0,1054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10150832

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10150917

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1123 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151082

Fascia di prezzo
0,192 € - 0,1341 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.8 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151129

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,0965 €

Livelli di giacenza
22194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151174

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,12 €

Livelli di giacenza
9200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 15.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10150610

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1291 €

Livelli di giacenza
2775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10002841

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
9032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10150511

Fascia di prezzo
0,1311 € - 0,0917 €

Livelli di giacenza
9549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10003152

Fascia di prezzo
0,1462 € - 0,1316 €

Livelli di giacenza
7369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    3.18 mm
Supporto chiusura a scatto 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10150535

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1181 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10003114

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    3.18 mm
Supporto chiusura a scatto 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10150528

Fascia di prezzo
0,1345 € - 0,0941 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10150795

Fascia di prezzo
0,1989 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10150870

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,1021 €

Livelli di giacenza
6003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm