Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - A doppio innesto/Ancoraggio a freccia su entrambe le estremità

Disponibile

Questi distanziatori si montano facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi..

Codice Serie: SR2706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
285 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,2065 € - 0,2335 € 10440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.1 mm
0,2065 € - 0,2335 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2065 € - 0,2335 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1796 € - 0,2031 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
18.8 mm
0,1828 € - 0,2031 € 1003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2065 € - 0,2335 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1431 € - 0,159 € 41976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1467 € - 0,163 € 40892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1796 € - 0,2031 € 1520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1796 € - 0,2031 € 934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1796 € - 0,2031 € 1362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1796 € - 0,2031 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,2065 € - 0,2335 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1796 € - 0,2031 € 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,2065 € - 0,2335 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,2065 € - 0,2335 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1796 € - 0,2031 € 49683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.1 mm
0,2065 € - 0,2335 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2065 € - 0,2335 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2065 € - 0,2335 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
  • di 15
Supporto chiusura a scatto 9.1 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003763

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
10440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm PA UL94 V-0 Naturale

10002728

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003619

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 18.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

10003794

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

10003688

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1828 €

Livelli di giacenza
1003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003930

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

10003824

Fascia di prezzo
0,159 € - 0,1431 €

Livelli di giacenza
41976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturale

10002810

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1467 €

Livelli di giacenza
40892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

10003558

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
1520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10004029

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturale

10004043

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
1362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm PA UL94 V-2 Naturale

10004173

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm PA UL94 V-0 Naturale

10004128

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturale

10002827

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm PA UL94 V-0 Naturale

10004258

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturale

10004203

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 9.1 mm PA UL94 V-2 Naturale

10003756

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
49683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003695

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10004104

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturale

10004050

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm