Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - A doppio innesto/Ancoraggio a freccia su entrambe le estremità

Disponibile

Questi distanziatori si montano facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi..

Codice Serie: SR2706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
285 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,0965 € - 0,1381 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
4.0 mm
0,148 € - 0,1876 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
22.0 mm
0,1291 € - 0,1851 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,1602 € - 0,228 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
38.0 mm
0,1796 € - 0,2031 € 1874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2065 € - 0,2335 € 4910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2065 € - 0,2335 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,072 € - 0,072 € 8198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1815 € - 0,2113 € 30425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,1796 € - 0,2031 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2343 € - 0,2736 € 6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1406 € - 0,1562 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1697 € - 0,1885 € 578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,5906 € - 0,6908 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.6 mm
34.1 mm
0,2065 € - 0,2335 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
21.9 mm
0,2065 € - 0,2335 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0725 € - 0,0725 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1796 € - 0,2031 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
21.9 mm
0,1796 € - 0,2031 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
5.5 mm
0,1586 € - 0,1762 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
  • di 15
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10150566

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,0965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 22.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10638330

Fascia di prezzo
0,1876 € - 0,148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 18.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10150542

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1291 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 38.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10150672

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

10004135

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
1874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003503

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
4910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003466

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332061

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,072 €

Livelli di giacenza
8198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381830

Fascia di prezzo
0,2113 € - 0,1815 €

Livelli di giacenza
30425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturale

10003459

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381892

Fascia di prezzo
0,2736 € - 0,2343 €

Livelli di giacenza
6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturale

10487471

Fascia di prezzo
0,1562 € - 0,1406 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

10002766

Fascia di prezzo
0,1885 € - 0,1697 €

Livelli di giacenza
578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 34.1 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381984

Fascia di prezzo
0,6908 € - 0,5906 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 21.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003718

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10002704

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381960

Fascia di prezzo
0,0725 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 21.9 mm PA UL94 V-2 Naturale

10003701

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 5.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10003725

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003633

Fascia di prezzo
0,1762 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm